SGF30L

Zuignap
Serie SGF

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 6 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen55 [N]
Volumes2.5 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D130 [mm]
Maat D216 [mm]
Maat H15 [mm]