SGF40SA

Zuignap
Serie SGF

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 6 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen99 [N]
Volumes4.8 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D140 [mm]
Maat D216 [mm]
Maat H18 [mm]