SGF60

Zuignap
Serie SGF

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 6 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen217 [N]
Volumes9.5 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D160 [mm]
Maat D216 [mm]
Maat H23 [mm]