SGF6SI

Zuignap
Serie SGF

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 6 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen2 [N]
Volumes0.02 [cm³]
Aansluitingstype4/6
G1M4
Maat D16 [mm]
Maat H6 [mm]
Maat L10 [mm]