SGF85L

Zuignap
Serie SGF

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 6 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen441 [N]
Volumes30 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D185 [mm]
Maat D224.5 [mm]
Maat H28 [mm]