SM12

Zuignap
Serie SM

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 1 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen9 [N]
Volumes0.2 [cm³]
Aansluitingstype5
Maat D112 [mm]
Maat D210 [mm]
Maat H10 [mm]