SM15
Zuignap
Serie SM
- Toepassingsgebieden
Vlakke en licht gebogen oppervlakken - Bijzonderheden
Zuigdiameter van 1 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 14 [N] |
Volumes | 0.4 [cm³] |
Aansluitingstype | 1 |
Maat D1 | 15 [mm] |
Maat D2 | 12 [mm] |
Maat H | 12.5 [mm] |