SM1SI

Zuignap
Serie SM

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 1 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen0.1 [N]
Volumes0.01 [cm³]
Aansluitingstype4/6
G1M4
Maat D11 [mm]
Maat H6 [mm]