SM20SI

Zuignap
Serie SM

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 1 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen25 [N]
Volumes0.6 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat D120 [mm]
Maat D212 [mm]
Maat H12.5 [mm]