SM30

Zuignap
Serie SM

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 1 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen57 [N]
Volumes1.8 [cm³]
Aansluitingstype3
Maat D130 [mm]
Maat D216 [mm]
Maat H16 [mm]