SM35TPU
Zuignap
Serie SM
- Toepassingsgebieden
Vlakke en licht gebogen oppervlakken - Bijzonderheden
Zuigdiameter van 1 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 77 [N] |
Volumes | 2.6 [cm³] |
Aansluitingstype | 3 |
Maat D1 | 35 [mm] |
Maat D2 | 16 [mm] |
Maat H | 16 [mm] |