SM3L
Zuignap
Serie SM
- Toepassingsgebieden
Vlakke en licht gebogen oppervlakken - Bijzonderheden
Zuigdiameter van 1 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 0.6 [N] |
Volumes | 0.01 [cm³] |
Aansluitingstype | 4/6 |
G1 | M4 |
Maat D1 | 3 [mm] |
Maat H | 6 [mm] |
Maat L | 10 [mm] |