SP160-10EPDM

Zuignap
Serie SP

  • Toepassingsgebieden
    Ruwe, sterk gestructureerde oppervlakken, bijv. traanplaat en hout, enz. ....
  • Bijzonderheden
    Zeer aanpasbare afdichtrand Robuust en resistent met aluminium steunplaat NBR-noppenopname om dwarskrachten op te vangen
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen1232 [N]
Volumes277 [cm³]
G1G1/4"
Maat A2.5 [mm]
Maat D1160 [mm]
Maat D2168 [mm]
Maat H16 [mm]