HK1502K
klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-EC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-ESC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-S | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-H | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Aantrekmoment | 5.00 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 24 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.16 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing