HK1514D
klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FN | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FS | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MN | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MS | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-FN | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-MN | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGH..CA | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | Variant tonen |
ITEM | PS4 | 15 | PS4 | Variant tonen |
NSK | TS(T1S) | 15 | TAS..AN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Aantrekmoment | 5.00 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 24 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.14 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing