HK2005G

klemelement
Serie HK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    Door de klemhendel te draaien
  • Onderhoudsvrij
    tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth20R205A (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R205B (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R205C (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R205D (SLS)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1000 [N]
Aantrekmoment5.00 [Nm]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming24
Afstroper-
Gewicht0.21 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Klemhendel van kunststof
    Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing