HK2005KR
klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 20 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1631 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1632 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1661 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1662 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1665 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1666 (SKS) | Variant tonen | |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Aantrekmoment | 5.00 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 24 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing