HK2006A
klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..HA | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..B | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..BS | Variant tonen |
THK | SRG | 20 | SRG..A | Variant tonen |
THK | SRG | 20 | SRG..LA | Variant tonen |
THK | SRG | 20 | SRG..LV | Variant tonen |
THK | SRG | 20 | SRG..V | Variant tonen |
Rollon | 20 | MRT..SW | Variant tonen | |
Rollon | 20 | MRT..W | Variant tonen | |
Rollon | 20 | MRS | Variant tonen | |
Rollon | 20 | MRS..L | Variant tonen | |
Rollon | 20 | MRS..LW | Variant tonen | |
Rollon | 20 | MRS..W | Variant tonen | |
THK | HDR | 20 | HDR..C | Variant tonen |
THK | HDR | 20 | HDR..LC | Variant tonen |
THK | HDR | 20 | HDR..LR | Variant tonen |
THK | HDR | 20 | HDR..R | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Aantrekmoment | 5.00 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 24 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.24 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing