HK2501G
klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 25 | GSR..T | Variant tonen |
THK | GSR | 25 | GSR..V | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Aantrekmoment | 7.00 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 30 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.25 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing