HK2503BM
klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | Variant tonen |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | Variant tonen |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | Variant tonen |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | Variant tonen |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | Variant tonen |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | Variant tonen |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | Variant tonen |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Aantrekmoment | 7.00 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 30 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.39 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing