HK2505KN
klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | Variant tonen |
Bosch Rexroth | 25 | R1663 (FKN) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1664 (SKN) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1693 (FNN) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1694 (SNN) | Variant tonen | |
NSK | TS(T1S) | 20 | TAS..AN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 750 [N] |
Aantrekmoment | 4.00 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 24 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.14 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing