HK3011A

klemelement
Serie HK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    Door de klemhendel te draaien
  • Onderhoudsvrij
    tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IGUSTS-0130TW-01Variant tonen
IGUSTS-0130TW-02Variant tonen
IGUSTS-0130TWA-01Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht800 [N]
Aantrekmoment15.00 [Nm]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming38
Afstroper-
Gewicht0.65 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Klemhendel van kunststof
    Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing