HK3501B
klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 35 | SGW..TE | Variant tonen |
NSK | LW(L1W) | 35 | LAW..ELZ | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CA | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CAM | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CR | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CRM | Variant tonen |
THK | SHW | 35 | SHW..CA | Variant tonen |
THK | SHW | 35 | SHW..CR | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEW..CC | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 35 | QWW..CC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Aantrekmoment | 15.00 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 39 |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing