HK3502KB

klemelement
Serie HK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    Door de klemhendel te draaien
  • Onderhoudsvrij
    tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
INATKVD-W(KUVE-W)35KWVE..-WLVariant tonen
NSKLW(L1W)50LAW..ELZVariant tonen
THKHRW50HRW..CAVariant tonen
THKHRW50HRW..CRVariant tonen
THKSHW50SHW..CAVariant tonen
THKSHW50SHW..CRVariant tonen
HIWINWE(QW)50WEH..CAVariant tonen
HIWINWE(QW)50WEW..CCVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2000 [N]
Aantrekmoment15.00 [Nm]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming39
Afstroper-
Gewicht1.2 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Klemhendel van kunststof
    Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing