HK4503BM

klemelement
Serie HK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    Door de klemhendel te draaien
  • Onderhoudsvrij
    tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
SchneebergerBM45BMW..AVariant tonen
SchneebergerBM45BMW..BVariant tonen
SchneebergerBM45BMW..CVariant tonen
SchneebergerBM45BMW..DVariant tonen
Thomson52145511..AVariant tonen
Thomson52145511..BVariant tonen
Thomson52145511..CVariant tonen
Thomson52145511..DVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2000 [N]
Aantrekmoment15.00 [Nm]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming44
Afstroper-
Gewicht1.4 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Klemhendel van kunststof
    Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing