HK4505G
klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 45 | R205A (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R205B (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R205C (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R205D (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R205E (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R205F (SLH) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1400 [N] |
Aantrekmoment | 15.00 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 44 |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.5 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing