HK5501E
klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..EM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..GM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AN | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BN | Variant tonen |
THK | SRG | 55 | SRG..C | Variant tonen |
THK | SRG | 55 | SRG..LC | Variant tonen |
THK | SRG | 55 | SRG..LR | Variant tonen |
THK | SRG | 55 | SRG..R | Variant tonen |
THK | HDR | 55 | HDR..C | Variant tonen |
THK | HDR | 55 | HDR..LC | Variant tonen |
THK | HDR | 55 | HDR..LR | Variant tonen |
THK | HDR | 55 | HDR..LV | Variant tonen |
THK | HDR | 55 | HDR..R | Variant tonen |
THK | HDR | 55 | HDR..V | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Aantrekmoment | 22.00 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 49 |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.5 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing