HK5505KR
klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 55 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 55 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 55 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 55 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 55 | R1621 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 55 | R1624 (SLH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 55 | R1822 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 55 | R1851 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 55 | R1853 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 55 | R1821 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 55 | R1824 (SLH) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Aantrekmoment | 22.00 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 49 |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.6 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing