KBH2504BS1

klemelement
Serie KBH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKLH(L1H)25LAH..ALZVariant tonen
NSKLH(L1H)25LAH..BLZVariant tonen
NSKLH(L1H)25LAH..ANZVariant tonen
NSKLH(L1H)25LAH..BNZVariant tonen
NSKNH(N1H)25NAH..ALVariant tonen
NSKNH(N1H)25NAH..BLVariant tonen
NSKNH(N1H)25NAH..EMVariant tonen
NSKNH(N1H)25NAH..GMVariant tonen
NSKNH(N1H)25NAH..ANVariant tonen
NSKNH(N1H)25NAH..BNVariant tonen
NSKSH(L1H)25SAH..ALZVariant tonen
NSKSH(L1H)25SAH..BLZVariant tonen
NSKSH(L1H)25SAH..ANZVariant tonen
NSKSH(L1H)25SAH..BNZVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming1036
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Railafdekband kan worden gebruiktmit Abdeckband
Gewicht1.1 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld