KBH2505BS1A

klemelement
Serie KBH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth25R1851 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1853 (FLS)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming105
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.2 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld