KBH2510BS1
klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 100 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld