KBH2512ES1A
klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 106 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld