KBH3004AS1

klemelement
Serie KBH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKLS(L1S)LAS..ALZVariant tonen
NSKLS(L1S)LAS..CLZVariant tonen
NSKSS(L1S)30SAS..ALZVariant tonen
NSKSS(L1S)30SAS..CLZVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming1115
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.9 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld