KBH3012CS1A
klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..SC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 3000 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 128 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld