KBH3501AS1A
klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 35 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..C | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5700 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 1396 |
Bedrijfsdruk max. | 160 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 2.7 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld