KBH3502BS1A

Klemelement
Serie KBH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
INATKVD(KUVE)35KWVE..-BVariant tonen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ECVariant tonen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ESCVariant tonen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-LVariant tonen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SVariant tonen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SLVariant tonen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HVariant tonen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming147
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Railafdekband kan worden gebruiktmit Abdeckband
Gewicht2.8 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld