KBH3510AS1
klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5700 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 1285 |
Bedrijfsdruk max. | 160 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld