KBH3510BS1
Klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5700 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 1285 |
Bedrijfsdruk max. | 160 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Railafdekband kan worden gebruikt | mit Abdeckband |
Gewicht | 2.7 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld