KBH3514AS1

Klemelement
Serie KBH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..UVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..RVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..AOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..LAVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..SUVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..UOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..AOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..LAVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..SUVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..UOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..LRVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..ROVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..LRVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..ROVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming1285
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Railafdekband kan worden gebruiktmit Abdeckband
Gewicht2.7 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld