KBH4510BS1A

Klemelement
Serie KBH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLRX(MX)45LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXDCVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht9900 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming173
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Railafdekband kan worden gebruiktohne Abdeckband
Gewicht5.3 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld