KBH6501PS1

klemelement
Serie KBH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKSVR65SVR..CVariant tonen
THKSVR65SVR..LCVariant tonen
THKSVR65SVR..LRVariant tonen
THKSVR65SVR..RVariant tonen
THKSVS65SVS..CVariant tonen
THKSVS65SVS..LCVariant tonen
THKSVS65SVS..LRVariant tonen
THKSVS65SVS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht17000 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming208
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht17 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld