KBH6501PS1A
klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | SVR | 65 | SVR..C | Variant tonen |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | Variant tonen |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | Variant tonen |
THK | SVR | 65 | SVR..R | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..C | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 17000 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 219 |
Bedrijfsdruk max. | 160 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 16 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld