KBH6504BS1A

klemelement
Serie KBH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKLH(L1H)65LAH..ANZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAH..BNZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAH..ELZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAH..EMZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAH..FLZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAH..GLZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAH..GMZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAH..HLZVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..ANVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..BNVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..EMVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..GMVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht22700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming253
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht16 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld