KBH6510BS1

Klemelement
Serie KBH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLRX(MX)65LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXGVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht22700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming235
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Railafdekband kan worden gebruiktmit Abdeckband
Gewicht17 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld