KWH2503AS1
klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MR | 25 | MRW..A | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..B | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..C | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..D | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..E | Variant tonen |
Thomson | 522 | 25 | 512..A | Variant tonen |
Thomson | 522 | 25 | 512..B | Variant tonen |
Thomson | 522 | 25 | 512..C | Variant tonen |
Thomson | 522 | 25 | 512..D | Variant tonen |
Thomson | 522 | 25 | 512..E | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 92 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld