KWH2505AS2
klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 25 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1632 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1662 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1666 (SKS) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..U | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1600 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 92 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.74 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld