KWH2510DS1A
klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 25 | LWE | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWE..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWE..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWEC | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWEC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWEG | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWEG..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWES | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWESC | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWESG | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWET | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWET..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWET..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWETC | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWETC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWETG | Variant tonen |
IKO | LWE | 25 | LWETG..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | ME | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | ME..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MEC | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MEC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MEG | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MEG..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MES | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MES..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MESC | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MESG | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MET | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | MET..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | METC | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | METC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | METG | Variant tonen |
IKO | ME | 25 | METG..SL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 106 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld