KWH2514KS1
klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 92 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld