KWH3001BS1A
klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 30 | NR..A | Variant tonen |
THK | NR | 30 | NR..B | Variant tonen |
THK | NR | 30 | NR..LA | Variant tonen |
THK | NR | 30 | NR..LB | Variant tonen |
THK | NR | 30 | NR..LR | Variant tonen |
THK | NR | 30 | NR..R | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..A | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..B | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..LA | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..LB | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..LR | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2100 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 128 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 1.7 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld