KWH3505AS1A
klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 35 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1661 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1665 (FKS) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | Variant tonen |
Bosch Rexroth | 35 | R1631 (FNS) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SU | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5700 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 140 |
Bedrijfsdruk max. | 160 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld